Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pryžové koncovky se používají jako alternativa k kovovým verzím. Lze je také použít jako náhradu za opotřebovanou položku pro sestavy s pryžovou koncovkou.
Materiál: neopren Barva: černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | C | D | A | B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8504 Kč - 18,8504 Kč | 20 Skladem |
M10
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 14,3623 Kč - 14,3623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,9763 Kč - 8,9763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4055 Kč - 7,4055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku