Menu Vyhledávání

Protikusy k nábytkovým magnetům

Skladem

Kompatibilní protikusy k nábytkovým magnetům a magnetickým západkám.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková výška Koupit
129,5029 Kč - 255,8701 Kč 66 Skladem
45.0 mm
5.6 mm
63,1759 Kč - 135,332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
2.0 mm
42,1961 Kč - 83,5025 Kč 67 Skladem
49.0 mm
2.0 mm
Protikusy 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm šedá

10202012

Cenové rozmezí
255,8701 Kč - 129,5029 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw On
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    30.0 mm
  • Minimální průměr otvoru
    4.4 mm
  • Maximální průměr otvoru
    9.6 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Protikusy 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm šedá

10202036

Cenové rozmezí
135,332 Kč - 63,1759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw On
  • Materiál desky
    ocel nerezavějící
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    53.0 mm
  • Minimální průměr otvoru
    4.6 mm
  • Maximální průměr otvoru
    8.6 mm
Protikusy 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm šedá

10202029

Cenové rozmezí
83,5025 Kč - 42,1961 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw On
  • Materiál desky
    ocel nerezavějící
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    40.0 mm
  • Minimální průměr otvoru
    3.8 mm
  • Maximální průměr otvoru
    7.0 mm