Menu Vyhledávání

Průchodky antivibrační

Skladem

Antivibrační prvky fungují jako tlumiče rázů a pro potlačení vibrací. Používají se u stacionárních strojů tam, kde dochází k pohybu nebo vibracím. Tyto produkty také pomáhají snižovat hlučnost. Jsou vyrobeny z černé neoprénové pryže s tvrdostí 60 Shore. Pochromováno dichromanem. Provozní teplota od -40 do +50ºC.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Koupit
10,6428 Kč - 10,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
10,6428 Kč - 10,6428 Kč 300 Skladem
černá
9,4221 Kč - 9,4221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3,5045 Kč - 3,5045 Kč 277 Skladem
černá
1,9846 Kč - 1,9846 Kč 12000 Skladem
5,3861 Kč - 5,3861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
4,0517 Kč - 4,0517 Kč 3000 Skladem
6,0611 Kč - 6,0611 Kč 900 Skladem
černá
3,9159 Kč - 3,9159 Kč 3026 Skladem
10,2837 Kč - 10,2837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
4,9724 Kč - 4,9724 Kč 700 Skladem
2,9911 Kč - 2,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
14.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
9.5 mm
Nožičky stavitelné 4.1 mm 38.1 mm 75 černá TPE

10035467

Cenové rozmezí
10,6428 Kč - 10,6428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky stavitelné 4.1 mm 38.1 mm 75 černá TPE

10035450

Cenové rozmezí
10,6428 Kč - 10,6428 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Silentbloky průchodka černá 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Cenové rozmezí
9,4221 Kč - 9,4221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky průchodka černá 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Cenové rozmezí
3,5045 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
277 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Šrouby s osazením 5.1 mm 5.2 mm (L) ocel uhlíková

10178140

Cenové rozmezí
1,9846 Kč - 1,9846 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Výška záhybu
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky průchodka černá 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Cenové rozmezí
5,3861 Kč - 5,3861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Šrouby s osazením 5.1 mm 2.0 mm (L) ocel uhlíková

10178188

Cenové rozmezí
4,0517 Kč - 4,0517 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Výška záhybu
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Silentbloky průchodka černá 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Cenové rozmezí
6,0611 Kč - 6,0611 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Šrouby s osazením 5.1 mm 5.2 mm (L) ocel uhlíková

10178164

Cenové rozmezí
3,9159 Kč - 3,9159 Kč

Skladové zásoby
3026 Skladem
Parametry
  • Výška záhybu
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    7318153590
Silentbloky průchodka černá 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Cenové rozmezí
10,2837 Kč - 10,2837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Šrouby s osazením 5.1 mm 7.4 mm (L) ocel uhlíková

10178171

Cenové rozmezí
4,9724 Kč - 4,9724 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Výška záhybu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    7318153590
Šrouby s osazením 5.1 mm 2.0 mm (L) ocel uhlíková

10178157

Cenové rozmezí
2,9911 Kč - 2,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška záhybu
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Silentbloky průchodka šedá 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.3 mm
  • Výška záhybu
    8.3 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Tvar
    kulaté
Silentbloky průchodka černá 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Výška záhybu
    2.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová