Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
13,568 Kč - 13,568 Kč 30500 Skladem
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,9384 Kč - 8,9384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,9264 Kč - 5,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
7.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,6376 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
4,5728 Kč - 5,5332 Kč 80 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
3,6953 Kč - 7,6608 Kč 21140 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
2,5239 Kč - 5,2322 Kč 24260 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
1,743 Kč - 3,9223 Kč 23498 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 6100 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
3,8766 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
PVC
16,6079 Kč - 16,6079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
22.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,0221 Kč - 18,6157 Kč 8000 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 443 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 700 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 12180 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 8633 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 2999 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
3,4303 Kč - 7,1475 Kč 8675 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
5,3268 Kč - 11,0315 Kč 3600 Skladem
22.0 mm
18.0 mm
PVC
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 28 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Cenové rozmezí
13,568 Kč - 13,568 Kč

Skladové zásoby
30500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Typ
    Průchodky rychlonasazovací
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozmezí
8,9384 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Cenové rozmezí
5,5332 Kč - 4,5728 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
21140 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Cenové rozmezí
5,2322 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
24260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
23498 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
6100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Průchodky rychlonasazovací
  • Průměr otvoru
    11.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Cenové rozmezí
16,6079 Kč - 16,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
12180 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
8633 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2999 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
8675 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790