Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
2,4542 Kč - 5,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
7.0 mm
PVC
5,3268 Kč - 11,0315 Kč 4180 Skladem
22.0 mm
18.0 mm
PVC
4,5728 Kč - 5,5332 Kč 80 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
3,6953 Kč - 7,6608 Kč 2140 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
2,5239 Kč - 5,2322 Kč 8260 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
10091081 9,0221 Kč - 18,6923 Kč 2750 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
6,8885 Kč - 8,9105 Kč 29870 Skladem
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 3200 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 28 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
3,8766 Kč - 5,006 Kč 100 Skladem
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
PVC
3,4303 Kč - 7,1475 Kč 2200 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 3000 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
5,3268 Kč - 11,0315 Kč 3000 Skladem
22.0 mm
18.0 mm
PVC
17,598 Kč - 27,7357 Kč 300 Skladem
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
PVC
14,8648 Kč - 24,1379 Kč 600 Skladem
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
PVC
10091135 3,6953 Kč - 7,6608 Kč 471 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
2,6103 Kč - 5,577 Kč 78 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
3,4303 Kč - 7,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
14.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 70 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
1,743 Kč - 3,9223 Kč 5060 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Cenové rozmezí
5,1097 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
4180 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Cenové rozmezí
5,5332 Kč - 4,5728 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2140 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Cenové rozmezí
5,2322 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
8260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Cenové rozmezí
18,6923 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
29870 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Délka těla
    0.6 mm
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr otvoru
    11.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Cenové rozmezí
27,7357 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Délka těla
    6.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Cenové rozmezí
24,1379 Kč - 14,8648 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Délka těla
    1.6 mm
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
471 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Cenové rozmezí
5,577 Kč - 2,6103 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
5060 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790