Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – s izolační membránou

Skladem

Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 30069 Skladem
6.4 mm
1.5 mm
2,1195 Kč - 2,4124 Kč 16200 Skladem
9.5 mm
1.5 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 20000 Skladem
4.1 mm
0.8 mm
10002650 2,5518 Kč - 2,9283 Kč 9820 Skladem
11.0 mm
1.5 mm
2,7052 Kč - 2,7052 Kč 11000 Skladem
8.0 mm
1.5 mm
6,5818 Kč - 9,5101 Kč 34 Skladem
20.5 mm
1.5 mm
2,8586 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.4 mm
1.5 mm
10002599 3,1514 Kč - 3,6395 Kč 75800 Skladem
16.0 mm
1.5 mm
Průchodky s membránou 6.4 mm TPE

10002629

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
30069 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    12.7 mm
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky s membránou 9.5 mm TPE

10002636

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
16200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    15.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky s membránou 4.1 mm TPE

10002612

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Celkový průměr
    9.4 mm
  • Celková výška
    3.6 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky s membránou 11.0 mm TPE

10002650

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
9820 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky s membránou 8.0 mm TPE

10002643

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky s membránou 20.5 mm TPE

10002605

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Celkový průměr
    30.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky s membránou 18.4 mm TPE

10002582

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    18.4 mm
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky s membránou 16.0 mm TPE

10002599

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
75800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    25.4 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm