Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6314 Kč - 3,3784 Kč | 28000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
1,6314 Kč - 1,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,2731 Kč - 1,492 Kč | 100 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
21,1817 Kč - 44,4816 Kč | 7000 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
1,757 Kč - 2,0359 Kč | 12400 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,1375 Kč - 6,5116 Kč | 35320 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 9980 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
1,492 Kč - 3,0949 Kč | 43700 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
2,2311 Kč - 4,6118 Kč | 420 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,3845 Kč - 4,9258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,7709 Kč - 2,0777 Kč | 1100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
19,0343 Kč - 19,0343 Kč | 1000 Skladem |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
1,3289 Kč - 1,5478 Kč | 500 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
5,3268 Kč - 7,2624 Kč | 3988 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,4642 Kč - 3,0566 Kč | 28000 Skladem |
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,5378 Kč - 5,2859 Kč | 5000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,6674 Kč - 5,1036 Kč | 500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,3785 Kč - 9,0397 Kč | 14465 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,9677 Kč - 1,1392 Kč | 400 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,743 Kč - 3,6312 Kč | 9000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku