Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8127 Kč - 3,7767 Kč | 18580 Skladem |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
0,9845 Kč - 1,1573 Kč | 40 Skladem |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
2,3845 Kč - 3,1026 Kč | 20520 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,7092 Kč - 7,7374 Kč | 6000 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
1,492 Kč - 3,0949 Kč | 20000 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
31,5844 Kč - 37,1621 Kč | 3450 Skladem |
|
1.614 in
41 mm
|
|
||
2,7265 Kč - 3,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
3,5662 Kč - 3,7148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
20,9865 Kč - 20,9865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
3,6706 Kč - 3,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1475 Kč - 4,4432 Kč | 18325 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10,8628 Kč - 22,5993 Kč | 11200 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
4,267 Kč - 4,267 Kč | 10700 Skladem |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
0,9984 Kč - 1,1741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,8685 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
35,1542 Kč - 100,3562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 6,5116 Kč | 18000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
5,2152 Kč - 10,8783 Kč | 5330 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
21,1817 Kč - 44,4816 Kč | 700 Skladem |
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
2,245 Kč - 3,1375 Kč | 2480 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku