Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 265
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
10089828 1,8546 Kč - 8,9631 Kč 4200 Skladem
22.0 mm
4,2251 Kč - 5,7379 Kč 4000 Skladem
12.5 mm
3,9044 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
2,2311 Kč - 4,6118 Kč 8105 Skladem
7.0 mm
1816 Skladem
10.3 mm
7.9 mm
1.6 mm
2,3147 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
2,4682 Kč - 3,9324 Kč 4000 Skladem
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
3,0677 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
9,1197 Kč - 17,7729 Kč 436 Skladem
9.6 mm
5,0921 Kč - 5,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
5,7591 Kč - 5,7591 Kč 783 Skladem
15.5 mm
19,4386 Kč - 30,6222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8,9105 Kč - 11,1138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
22,0324 Kč - 33,6481 Kč 400 Skladem
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
38,5705 Kč - 38,5705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
2,9422 Kč - 4,0857 Kč 95 Skladem
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,8685 Kč - 2,5936 Kč 5700 Skladem
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
16,9705 Kč - 26,7177 Kč 1156 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
11,9225 Kč - 24,7442 Kč 16 Skladem
24.9 mm
4,3925 Kč - 11,3379 Kč 1460 Skladem
7.2 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 30.0 mm 22.0 mm 25.5 mm černá pryž termoplastická (TPR)

10089828

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    30.0 mm
Průchodky kabelové 20.5 mm 12.5 mm 16.0 mm černá pryž termoplastická (TPR)

10089750

Cenové rozmezí
5,7379 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    20.5 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 11.0 mm 12.5 mm černá pryž termoplastická (TPR)

10089736

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    19.0 mm
Průchodky kabelové 13.8 mm 7.0 mm 10.2 mm 1.2 mm pryž termoplastická (TPR)

10089613

Cenové rozmezí
4,6118 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
8105 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    13.8 mm
Průchodky otevřené 7.9 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

10241790


Skladové zásoby
1816 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    10.3 mm
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10325339

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 23.0 mm 9.6 mm 13.5 mm 4.0 mm PVC

10102428

Cenové rozmezí
17,7729 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
436 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Celkový průměr
    23.0 mm
  • Celková výška
    8.8 mm
Průchodky kabelové 23.7 mm 17.1 mm 18.7 mm černá TPE

10155646

Cenové rozmezí
5,0921 Kč - 5,0921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    17.1 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    23.7 mm
Průchodky kabelové 22.2 mm 15.5 mm 18.8 mm černá TPE

10155622

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
783 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    15.5 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    22.2 mm
Průchodky kabelové 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Cenové rozmezí
30,6222 Kč - 19,4386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
Průchodky kabelové 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10118085

Cenové rozmezí
11,1138 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Průchodky kabelové 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

10118184

Cenové rozmezí
33,6481 Kč - 22,0324 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    26.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Průchodky kabelové 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155714

Cenové rozmezí
38,5705 Kč - 38,5705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    31.5 mm
  • Vnitřní průměr
    24.6 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

10118146

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Cenové rozmezí
26,7177 Kč - 16,9705 Kč

Skladové zásoby
1156 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
Průchodky kabelové 38.0 mm 24.9 mm 31.0 mm černá TPE

10089835

Cenové rozmezí
24,7442 Kč - 11,9225 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    24.9 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    38.0 mm
Průchodky kabelové 15.9 mm 7.2 mm 10.3 mm 1.6 mm PVC

10102435

Cenové rozmezí
11,3379 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
1460 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Celková výška
    4.0 mm