Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru panelu | Průměr vložky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
27,4985 Kč - 37,5108 Kč | 2725 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
17,8111 Kč - 20,2469 Kč | 4708 Skladem |
|
|
||
27,4985 Kč - 37,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
21,4719 Kč - 21,4719 Kč | 1000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,441 Kč - 36,4811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
19,4725 Kč - 22,3026 Kč | 1100 Skladem |
|
|
||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
16,4405 Kč - 22,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
31,5671 Kč - 36,4811 Kč | 40 Skladem |
|
|
||
44,6052 Kč - 51,0679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
16,4405 Kč - 22,4088 Kč | 30 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
19,4725 Kč - 22,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,1218 Kč - 17,4169 Kč | 77 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | 7550 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku