Menu Vyhledávání

Průchodky membránové – montované do otvorů

Skladem

Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Průměr vložky Koupit
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
17,8111 Kč - 20,2469 Kč 4408 Skladem
14,2488 Kč - 16,22 Kč 3700 Skladem
27,4985 Kč - 37,5108 Kč 2725 Skladem
39.5 mm
11.0 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
29,441 Kč - 36,4811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27,4985 Kč - 37,5108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
11.0 mm
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,4725 Kč - 22,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.7 mm
19.8 mm
16,4405 Kč - 22,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
7.0 mm
44,6052 Kč - 51,0679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30,5774 Kč - 41,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
5.0 mm
  • z/ze 2
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE černá

10225332

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE šedá

10277003

Cenové rozmezí
20,2469 Kč - 17,8111 Kč

Skladové zásoby
4408 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE šedá

10276990

Cenové rozmezí
16,22 Kč - 14,2488 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE bílá

10368169

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 27,4985 Kč

Skladové zásoby
2725 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE šedá světlá

10368114

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE bílá

10225318

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE bílá

10368107

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky kabelové 1.0 mm 25.0 mm PE; TPE šedá

10277027

Cenové rozmezí
36,4811 Kč - 29,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE černá

10368183

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 27,4985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky s membránou 34.7 mm PA; TPE šedá

10225325

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 33.0 mm Non Threaded PA; TPE šedá

10277034

Cenové rozmezí
22,3026 Kč - 19,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.7 mm
  • Průměr vložky
    19.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE šedá světlá

10368145

Cenové rozmezí
22,4088 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    32.5 mm
  • Průměr vložky
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 34.7 mm M25 PA; TPE šedá

10390665

Cenové rozmezí
51,0679 Kč - 44,6052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou M25 TPE bílá

10355435

Cenové rozmezí
41,694 Kč - 30,5774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25