Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0388 Kč - 3,4443 Kč | 620 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
|
||
| 1,7291 Kč - 5,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
Dvojité
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10,4863 Kč - 10,4863 Kč | 100 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
Dvojité
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
|
||
| 2,6076 Kč - 8,6734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.776 in
19.7 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2159 Kč - 4,0718 Kč | 84 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0996 Kč - 13,5595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,2591 Kč - 9,2591 Kč | 100 Skladem |
|
|
|
||
| 63,9994 Kč - 63,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 2,477 Kč - 2,9116 Kč | 20 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
Dvojité
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 6,5621 Kč - 6,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,3996 Kč - 15,7753 Kč | 113 Skladem |
0.764 in
19.4 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,5621 Kč - 6,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 3000 Skladem |
|
kulaté
|
|
||
| 8,3295 Kč - 9,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0388 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3804 Kč - 4,6156 Kč | 7500 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 6,6794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |