Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
3,2769 Kč - 3,2769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
4,8248 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
5,0618 Kč - 5,0618 Kč 5925 Skladem
kulaté
2,6654 Kč - 2,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
6,5911 Kč - 6,5911 Kč 128 Skladem
12.9 mm
kulaté
4.0 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč 400 Skladem
Plochý
4,4901 Kč - 4,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
1,9941 Kč - 6,6376 Kč 100 Skladem
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
7,4602 Kč - 8,2715 Kč 300 Skladem
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
9,2591 Kč - 9,2591 Kč 100 Skladem
4,0561 Kč - 4,0561 Kč 1500 Skladem
12.9 mm
kulaté
1.6 mm
6,8809 Kč - 6,8809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.6 mm
kulaté
4.0 mm
6,20 Kč - 6,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.9 mm
kulaté
1.6 mm
6,5621 Kč - 6,5621 Kč 500 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
1,3804 Kč - 4,6156 Kč 7600 Skladem
12.8 mm
kulaté
1.6 mm
10258699 2,6654 Kč - 2,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
kulaté
1.6 mm
4,114 Kč - 4,114 Kč 415 Skladem
12.7 mm
kulaté
2.3 mm
4,0996 Kč - 13,5595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
Plochý
1.6 mm
12,5024 Kč - 12,5024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,2159 Kč - 4,0718 Kč 84 Skladem
11.2 mm
Dvojité
1.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací Plochý 4.1 x 7.6 mm PA66 černá

10027400

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Plochý SPT-2 PA66 černá

10173367

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 mm; 7,4 mm PA66 černá

10173398

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
5925 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10258682

Cenové rozmezí
2,6654 Kč - 2,6654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid bílá

10258767

Cenové rozmezí
6,5911 Kč - 6,5911 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací Plochý XT(Clockwire)#18/2 PA66 černá

10027394

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Plochý 3,8 mm × 8,6 mm PA66 černá

10027417

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid černá

10281550

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    8.2 - 9.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,1 – 10,9 mm polyamid černá

10258859

Cenové rozmezí
8,2715 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací 6,0 mm polyamid černá

10322345

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    11.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid černá

10258736

Cenové rozmezí
4,0561 Kč - 4,0561 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 – 9,2 mm polyamid černá

10258811

Cenové rozmezí
6,8809 Kč - 6,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid bílá

10258743

Cenové rozmezí
6,20 Kč - 6,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258828

Cenové rozmezí
6,5621 Kč - 6,5621 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,2 – 7,4 mm polyamid černá

10281475

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 1,3804 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.2 - 7.4 mm
  • Délka hlavy
    12.8 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 3,0 – 4,7 mm polyamid černá

10258699

Cenové rozmezí
2,6654 Kč - 2,6654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 - 4.7 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258774

Cenové rozmezí
4,114 Kč - 4,114 Kč

Skladové zásoby
415 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    7.6 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10173336

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    10.3 mm
Průchodky odlehčovací 10,5 mm polyamid černá

10562598

Cenové rozmezí
12,5024 Kč - 12,5024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    11.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10281635

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 1,2159 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    11.2 mm