Průchodky se závitem jsou určeny k ochraně kabelů lamp před ostrými hranami trubek se závitem používaných ve světelných instalacích.
Tyto průchodky poskytují spojení, které je spolehlivé, bezpečné a izolované. Snadno se instalují a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,789 Kč - 3,443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
2,6671 Kč - 3,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
2,7766 Kč - 3,4279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
2,9573 Kč - 3,6509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku