Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | 10 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | 6 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
||
8,4818 Kč - 8,4818 Kč | 1171 Skladem |
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku