Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6 308,1334 Kč - 6 308,1334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74,7845 Kč - 74,7845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
3.3 mm
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 927,698 Kč - 2 927,698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 978,196 Kč - 3 978,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109,8271 Kč - 109,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31,5007 Kč - 31,5007 Kč 81 Skladem
9.8 mm
28,8233 Kč - 28,8233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
106,3131 Kč - 106,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.44 mm
22 693,6985 Kč - 22 693,6985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
175,3944 Kč - 175,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15,9386 Kč - 15,9386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8 mm
182,6177 Kč - 182,6177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
106,3131 Kč - 106,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67,0233 Kč - 92,4817 Kč 510 Skladem
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící AISI 304 černá

10160596

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen

10163290

Cenové rozmezí
6 308,1334 Kč - 6 308,1334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 3.2 mm polyethylen přírodní

10026595

Cenové rozmezí
74,7845 Kč - 74,7845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    2.53 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm ocel nerezavějící černá

10160657

Cenové rozmezí
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen

10163344

Cenové rozmezí
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid

10161845

Cenové rozmezí
2 927,698 Kč - 2 927,698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 14.3 mm polystyren bílá

10152751

Cenové rozmezí
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
  • Vnitřní šířka
    3.6 mm
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
Pásy průchodkové - samolepicí 4.8 mm polyamid

10161852

Cenové rozmezí
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen

10163337

Cenové rozmezí
3 978,196 Kč - 3 978,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10021729

Cenové rozmezí
109,8271 Kč - 109,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 6.1 mm PA66 přírodní

10160701

Cenové rozmezí
31,5007 Kč - 31,5007 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    9.8 mm
Pásy průchodkové 5.9 mm PA66 přírodní

10160695

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    4.1 mm
  • Vnitřní šířka
    5.0 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    8.3 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026618

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 12.7 mm TPE černá

10165980

Cenové rozmezí
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    9.53 mm
  • Celková šířka
    7.44 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící AISI 304 černá

10641378

Cenové rozmezí
22 693,6985 Kč - 22 693,6985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid přírodní

10019702

Cenové rozmezí
175,3944 Kč - 175,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 3.9 mm PA66 přírodní

10160664

Cenové rozmezí
15,9386 Kč - 15,9386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.4 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    3.8 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid přírodní

10026588

Cenové rozmezí
182,6177 Kč - 182,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid přírodní

10026557

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026601

Cenové rozmezí
92,4817 Kč - 67,0233 Kč

Skladové zásoby
510 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)