Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10160671 16,5661 Kč - 16,5661 Kč 20 Skladem
4.4 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
94,516 Kč - 94,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 264,264 Kč - 6 264,264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
119,6301 Kč - 119,6301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 907,2505 Kč - 1 907,2505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč 28 Skladem
182,6177 Kč - 182,6177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč 4 Skladem
4.6 mm
2 927,6562 Kč - 2 927,6562 Kč 10 Skladem
106,3131 Kč - 106,3131 Kč 30 Skladem
4 509,2181 Kč - 4 509,2181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč 6 Skladem
3 991,7222 Kč - 3 991,7222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14 974,7768 Kč - 14 974,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103,8729 Kč - 103,8729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč 9 Skladem
10268278 1 796,1683 Kč - 1 796,1683 Kč 5 Skladem
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10021705

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 3.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10160671

Cenové rozmezí
16,5661 Kč - 16,5661 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    2.3 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160596

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172100

Cenové rozmezí
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 3.2 mm polyamid přírodní

10026533

Cenové rozmezí
94,516 Kč - 94,516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172148

Cenové rozmezí
6 264,264 Kč - 6 264,264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid přírodní

10019689

Cenové rozmezí
119,6301 Kč - 119,6301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163306

Cenové rozmezí
1 907,2505 Kč - 1 907,2505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10172001

Cenové rozmezí
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid přírodní

10026588

Cenové rozmezí
182,6177 Kč - 182,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160626

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10161838

Cenové rozmezí
2 927,6562 Kč - 2 927,6562 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid přírodní

10026540

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 9.5 mm polystyren bílá

10152768

Cenové rozmezí
4 509,2181 Kč - 4 509,2181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
Pásy průchodkové - samolepicí 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172162

Cenové rozmezí
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172131

Cenové rozmezí
3 991,7222 Kč - 3 991,7222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 šedá

10153857

Cenové rozmezí
14 974,7768 Kč - 14 974,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Návin
    1.2 m
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026649

Cenové rozmezí
103,8729 Kč - 103,8729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 2.4 mm polyethylen přírodní

10268261

Cenové rozmezí
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.8 mm
  • Celková délka
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268278

Cenové rozmezí
1 796,1683 Kč - 1 796,1683 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Celková délka
    3.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen