Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
31,5007 Kč - 31,5007 Kč 81 Skladem
9.8 mm
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
93,6515 Kč - 93,6515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75,398 Kč - 75,398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 907,2505 Kč - 1 907,2505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15,9386 Kč - 15,9386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8 mm
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč 28 Skladem
10268308 2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč 7 Skladem
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 228,2308 Kč - 3 228,2308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8 970,0207 Kč - 8 970,0207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.23 mm
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč 1 Skladem
109,8271 Kč - 109,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 978,196 Kč - 3 978,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122,6004 Kč - 122,6004 Kč 30 Skladem
174,5298 Kč - 174,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
106,3131 Kč - 106,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
3.3 mm
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 6.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160701

Cenové rozmezí
31,5007 Kč - 31,5007 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    9.8 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10021699

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026632

Cenové rozmezí
93,6515 Kč - 93,6515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026625

Cenové rozmezí
75,398 Kč - 75,398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163306

Cenové rozmezí
1 907,2505 Kč - 1 907,2505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 3.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10160664

Cenové rozmezí
15,9386 Kč - 15,9386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.4 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    3.8 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10172001

Cenové rozmezí
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 5.8 mm polyethylen přírodní

10268308

Cenové rozmezí
2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    4.0 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268292

Cenové rozmezí
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Celková délka
    5.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172094

Cenové rozmezí
3 228,2308 Kč - 3 228,2308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 12.7 mm TPE černá

10166055

Cenové rozmezí
8 970,0207 Kč - 8 970,0207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    9.53 mm
  • Celková šířka
    8.23 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 14.3 mm polystyren bílá

10152751

Cenové rozmezí
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
  • Vnitřní šířka
    3.6 mm
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10021729

Cenové rozmezí
109,8271 Kč - 109,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163337

Cenové rozmezí
3 978,196 Kč - 3 978,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026656

Cenové rozmezí
122,6004 Kč - 122,6004 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid přírodní

10026571

Cenové rozmezí
174,5298 Kč - 174,5298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    6.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026618

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163344

Cenové rozmezí
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10172018

Cenové rozmezí
9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160640

Cenové rozmezí
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    Flexible
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm