Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
6 264,264 Kč - 6 264,264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8 970,0207 Kč - 8 970,0207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.23 mm
50,005 Kč - 61,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
2 927,6562 Kč - 2 927,6562 Kč 10 Skladem
93,6515 Kč - 93,6515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč 28 Skladem
10 105,9011 Kč - 10 105,9011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.74 mm
3 070,3088 Kč - 3 070,3088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 927,698 Kč - 2 927,698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 228,2308 Kč - 3 228,2308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81,7429 Kč - 81,7429 Kč 210 Skladem
1 864,9149 Kč - 1 864,9149 Kč 10 Skladem
106,3131 Kč - 106,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74,7845 Kč - 74,7845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč 128 Skladem
22 633,6187 Kč - 22 633,6187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
3.3 mm
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 702,661 Kč - 2 702,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 5
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172148

Cenové rozmezí
6 264,264 Kč - 6 264,264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 12.7 mm TPE černá

10166055

Cenové rozmezí
8 970,0207 Kč - 8 970,0207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    9.53 mm
  • Celková šířka
    8.23 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10015896

Cenové rozmezí
61,3977 Kč - 50,005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Vnitřní šířka
    13.1 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    16.3 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10161838

Cenové rozmezí
2 927,6562 Kč - 2 927,6562 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026632

Cenové rozmezí
93,6515 Kč - 93,6515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10172001

Cenové rozmezí
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 12.7 mm TPE černá

10165973

Cenové rozmezí
10 105,9011 Kč - 10 105,9011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    9.53 mm
  • Celková šířka
    6.74 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 12.7 mm polyamid 6 šedá

10005330

Cenové rozmezí
3 070,3088 Kč - 3 070,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Návin
    1.2 m
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyamid 6

10161845

Cenové rozmezí
2 927,698 Kč - 2 927,698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové - samolepicí 4.8 mm polyamid 6

10161852

Cenové rozmezí
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172094

Cenové rozmezí
3 228,2308 Kč - 3 228,2308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172100

Cenové rozmezí
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 3.2 mm polyamid přírodní

10019665

Cenové rozmezí
81,7429 Kč - 81,7429 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268285

Cenové rozmezí
1 864,9149 Kč - 1 864,9149 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Celková délka
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid přírodní

10026557

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 3.2 mm polyethylen přírodní

10026595

Cenové rozmezí
74,7845 Kč - 74,7845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Celková délka
    2.53 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163283

Cenové rozmezí
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160633

Cenové rozmezí
22 633,6187 Kč - 22 633,6187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové - samolepicí 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163344

Cenové rozmezí
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163276

Cenové rozmezí
2 702,661 Kč - 2 702,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m