Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.
Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Maximální průměr kabelového svazku | Průměr montážního otvoru | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021200 | 7,6267 Kč - 7,6267 Kč | 12000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 5,314 Kč - 5,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,3232 Kč - 5,3286 Kč | 4500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,5638 Kč - 6,5638 Kč | 5800 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,1975 Kč - 4,9695 Kč | 14429 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,9714 Kč - 9,8816 Kč | 22000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,5404 Kč - 7,5404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 9,1347 Kč - 9,1347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 8,1437 Kč - 8,1437 Kč | 408 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,8546 Kč - 11,3322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,0449 Kč - 6,2286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,4956 Kč - 7,8995 Kč | 56700 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,0414 Kč - 6,176 Kč | 775 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 5,1853 Kč - 6,4016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,0944 Kč - 6,2896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 7,4974 Kč - 9,221 Kč | 13500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 7,5404 Kč - 7,5404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 5,9318 Kč - 5,9318 Kč | 400 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 9,9197 Kč - 9,9197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,1886 Kč - 11,1886 Kč | 1500 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku