Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované otevřené

Skladem

Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.

Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 a nylon 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální tloušťka panelu Maximální průměr kabelového svazku Průměr montážního otvoru Maximální tloušťka panelu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
7929 Skladem
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
7300 Skladem
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
608 Skladem
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
320 Skladem
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
14500 Skladem
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
200 Skladem
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
10021200 800 Skladem
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
5775 Skladem
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
18700 Skladem
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021248


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Průměr montážního otvoru
    22.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021255


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    24.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021217


Skladové zásoby
7929 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163160


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    24.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    22.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163153


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    20.6 mm
  • Průměr montážního otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.3 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163191


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    29.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    27.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163122


Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    14.9 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163221


Skladové zásoby
608 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    40.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163184


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    14.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163177


Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    12.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021224


Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    19.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.4 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163146


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163207


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    34.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    31.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021200


Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    10.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021279


Skladové zásoby
5775 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    29.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.1 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021262


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    27.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10163115


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    10.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.5 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021576


Skladové zásoby
18700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    26.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163108


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    11.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.7 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021231


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    22.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.7 mm