Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685,7064 Kč - 761,1607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid
|
||
| 285,0199 Kč - 316,4041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 585,2374 Kč - 585,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
hliník
|
||
| 203,2251 Kč - 242,439 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 263,9363 Kč - 263,9363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 523,2949 Kč - 523,2949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
hliník
|
||
| 96,3758 Kč - 114,831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 133,8803 Kč - 159,5061 Kč | 23 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 78,6309 Kč - 151,728 Kč | 638 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 332,3847 Kč - 368,9362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 137,7626 Kč - 165,8655 Kč | 130 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 217,5766 Kč - 429,7698 Kč | 5 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid
|
||
| 41,0248 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 298,8315 Kč - 331,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 368,3589 Kč - 727,7742 Kč | 70 Skladem |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 585,2374 Kč - 585,2374 Kč | 7 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
hliník
|
||
| 149,1754 Kč - 176,9727 Kč | 23 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 59,1527 Kč - 65,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyamid
|
||
| 1 053,5866 Kč - 1 169,4926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
| 66,5851 Kč - 73,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku