Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,7672 Kč - 27,7672 Kč | 67 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Vnější závit
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid
|
||
1 032,2777 Kč - 1 032,2777 Kč | 1 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
29,2022 Kč - 29,2022 Kč | 3950 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Vnější závit
|
1.476 in
37.5 mm
|
polyamid
|
||
18,7642 Kč - 18,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
||
115,6942 Kč - 209,4058 Kč | 75 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
fenol
|
||
146,0792 Kč - 146,0792 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
fenol
|
||
183,2692 Kč - 183,2692 Kč | 29 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
fenol
|
||
155,6094 Kč - 155,6094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
164,2866 Kč - 197,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
75,5159 Kč - 75,5159 Kč | 100 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
150,7855 Kč - 181,8146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
111,3689 Kč - 133,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
146,657 Kč - 146,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
18,7642 Kč - 18,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polyamid
|
||
97,7664 Kč - 97,7664 Kč | 5 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
187,9278 Kč - 223,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
387,1956 Kč - 393,2768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyamid
|
||
134,0396 Kč - 134,0396 Kč | 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
198,3332 Kč - 239,23 Kč | 131 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku