Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - rukou utahovatelné matice

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
63,2106 Kč - 64,1588 Kč 110 Skladem
66,4875 Kč - 67,4497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77,0575 Kč - 77,4061 Kč 390 Skladem
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm vložka M5 10.0 mm polyamid černá

10222386

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    hřídel se závitem
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Průměr základny
    11.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm vložka M4 10.0 mm polyamid černá

10222379

Cenové rozmezí
67,4497 Kč - 66,4875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    hřídel se závitem
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Průměr základny
    11.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.0 mm vložka M6 14.0 mm polyamid černá

10222393

Cenové rozmezí
77,4061 Kč - 77,0575 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Způsob montáže
    hřídel se závitem
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Průměr základny
    16.0 mm