Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,5678 Kč - 94,0279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
otvor průchozí
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 246,40 Kč - 250,3881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 42,8236 Kč - 95,7597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
| 362,6695 Kč - 494,5431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 7,1953 Kč - 9,9424 Kč | 5500 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
polyamid
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
||
| 68,105 Kč - 69,137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 10,5559 Kč - 23,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 400,1246 Kč - 406,4693 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 256,2029 Kč - 259,968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 8,5061 Kč - 11,7553 Kč | 249 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
polyamid
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
||
| 54,9972 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 91,8387 Kč - 144,061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 555,5086 Kč - 563,9729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
polyamid
|
||
| 7,9902 Kč - 17,6197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
||
| 10,5559 Kč - 23,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 82,0078 Kč - 82,4122 Kč | 40 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
||
| 7,795 Kč - 10,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
polyamid
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 239,4556 Kč - 239,4556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Threaded Hole
|
0.512 in
13.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 32,9928 Kč - 74,0797 Kč | 1675 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 308,5647 Kč - 313,1107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku