Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnějším závitem

Skladem

Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.

Produktová řada: SR1579

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
489,6346 Kč - 966,7906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M8
vnější závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
458,4546 Kč - 458,4546 Kč 9 Skladem
46.0 mm
M8
vnější závit
20.0 mm
ocel nerezavějící
74,2407 Kč - 142,792 Kč 21 Skladem
52.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid se skelným vláknem
98,2532 Kč - 188,9624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
18.0 mm
polyamid
64,8421 Kč - 65,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M6
uchycení šroubem
10.0 mm
polyamid
73,7387 Kč - 74,1152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M5
uchycení šroubem
16.0 mm
polyamid
551,9946 Kč - 1 090,8953 Kč 8 Skladem
58.0 mm
M10
vnější závit
20.0 mm
ocel nerezavějící
45,3615 Kč - 127,935 Kč 318 Skladem
33.0 mm
M8
uchycení šroubem
25.0 mm
polyamid
601,3514 Kč - 1 187,317 Kč 4 Skladem
58.0 mm
M10
vnější závit
30.0 mm
ocel nerezavějící
123,9283 Kč - 123,9283 Kč 40 Skladem
25.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
46,7002 Kč - 100,3562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
M8
uchycení šroubem
30.0 mm
polyamid
  • z/ze 2
s křídlovým úchopem 46.0 mm vnějším závit M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10194768

Cenové rozmezí
966,7906 Kč - 489,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Délka úchopu
    46.0 mm
s křídlovým úchopem 46.0 mm vnějším závit M8 20.0 mm ocel nerezavějící

10194751

Cenové rozmezí
458,4546 Kč - 458,4546 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Délka úchopu
    46.0 mm
s křídlovým úchopem 52.0 mm Stud M8 20.0 mm polyamid

10214312

Cenové rozmezí
142,792 Kč - 74,2407 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka úchopu
    52.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
s křídlovým úchopem 52.0 mm čep s vnějším závitem M10 18.0 mm polyamid

10214350

Cenové rozmezí
188,9624 Kč - 98,2532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál vložky
    ocel
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem 32.0 mm čep s vnějším závitem M6 10.0 mm polyamid

10222461

Cenové rozmezí
65,8182 Kč - 64,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
s křídlovým úchopem 26.0 mm čep s vnějším závitem M5 16.0 mm polyamid

10222447

Cenové rozmezí
74,1152 Kč - 73,7387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
s křídlovým úchopem 58.0 mm vnějším závit M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10194775

Cenové rozmezí
1 090,8953 Kč - 551,9946 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem 33.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm polyamid

10159828

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 45,3615 Kč

Skladové zásoby
318 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
s křídlovým úchopem 58.0 mm vnějším závit M10 30.0 mm ocel nerezavějící

10194799

Cenové rozmezí
1 187,317 Kč - 601,3514 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem 25.0 mm vnějším závit M6 20.0 mm ocel nerezavějící

10271810

Cenové rozmezí
123,9283 Kč - 123,9283 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál vložky
    ocel nerezavějící
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem 33.0 mm čep s vnějším závitem M8 30.0 mm polyamid

10313916

Cenové rozmezí
100,3562 Kč - 46,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Délka úchopu
    33.0 mm