Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
64,7166 Kč - 123,2418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
24,1937 Kč - 54,3149 Kč 900 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
28,5445 Kč - 63,9675 Kč 361 Skladem
23.0 mm
M6
ocel
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
82,1054 Kč - 128,8336 Kč 8 Skladem
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
44,1763 Kč - 44,9795 Kč 81 Skladem
25.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
16.0 mm
polyamid
63,2106 Kč - 64,1588 Kč 10 Skladem
25.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
244,7684 Kč - 244,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
16.0 mm
polyamid
69,2206 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
Vnější závit
40.0 mm
polypropylen
10,807 Kč - 23,4419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
15.0 mm
polyamid
14,1537 Kč - 31,7156 Kč 625 Skladem
15.0 mm
M4
ocel
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
44,1623 Kč - 96,9145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
mosaz
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
58,302 Kč - 59,1806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
mosaz
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
61,6688 Kč - 62,5939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
25.0 mm
polyamid
80,9899 Kč - 89,8726 Kč 1 Skladem
39.5 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polypropylen
55,8758 Kč - 106,4386 Kč 10 Skladem
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid
49,3497 Kč - 108,349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
mosaz
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
32,7557 Kč - 83,0537 Kč 6 Skladem
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid
47,3696 Kč - 52,6127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
25.0 mm
polyamid
231,1586 Kč - 256,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
50.0 mm
polyamid
56,057 Kč - 106,9685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
  • z/ze 6
utahovací kolečko 30.0 mm M6 50.0 mm polyamid černá

10333174

Cenové rozmezí
123,2418 Kč - 64,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10159651

Cenové rozmezí
54,3149 Kč - 24,1937 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M6 40.0 mm polyamid černá

10159736

Cenové rozmezí
63,9675 Kč - 28,5445 Kč

Skladové zásoby
361 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm M10 50.0 mm polyamid černá

10333266

Cenové rozmezí
128,8336 Kč - 82,1054 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.0 mm M8 16.0 mm polyamid černá

10188842

Cenové rozmezí
44,9795 Kč - 44,1763 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M6 16.0 mm polyamid černá

10364291

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M8 16.0 mm polyamid černá

10188934

Cenové rozmezí
244,7684 Kč - 244,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 40.0 mm polypropylen černá

10189030

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Výška úchopu
    12.5 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 22.0 mm M8 15.0 mm polyamid černá

10260883

Cenové rozmezí
23,4419 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Výška úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 10.0 mm polyamid černá

10159613

Cenové rozmezí
31,7156 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm M8 30.0 mm polyamid černá

10333198

Cenové rozmezí
96,9145 Kč - 44,1623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M4 16.0 mm polyamid černá

10364246

Cenové rozmezí
59,1806 Kč - 58,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.0 mm vnější závit M6 25.0 mm polyamid černá

10631874

Cenové rozmezí
62,5939 Kč - 61,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 30.0 mm polypropylen černá

10189122

Cenové rozmezí
89,8726 Kč - 80,9899 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    56.5 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm polyamid černá

10333235

Cenové rozmezí
106,4386 Kč - 55,8758 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm M8 40.0 mm polyamid černá

10333204

Cenové rozmezí
108,349 Kč - 49,3497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 30.0 mm M6 20.0 mm polyamid černá

10333143

Cenové rozmezí
83,0537 Kč - 32,7557 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.0 mm M8 25.0 mm polyamid černá

10188859

Cenové rozmezí
52,6127 Kč - 47,3696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M8 50.0 mm polyamid černá

10188941

Cenové rozmezí
256,6074 Kč - 231,1586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    74.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 50.0 mm polyamid černá

10333211

Cenové rozmezí
106,9685 Kč - 56,057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá