Podavače karet se připevňují k deskám plošných spojů a pomáhají s vyjímáním karet z omezeného prostoru. Vyjímací a manipulační prvky pro plošné spoje se montují přímo na desky, kde poskytují technickým pracovníkům možnost vytáhnout desku, aniž by se přitom museli dotknout obvodů. Podavače fungují jako páky. Použitím mechanické síly proti vodicí liště nebo rámu se deska vytáhne ven. Pákové podavače pomáhají při vkládání a vyjímaní karet
Produktová řada: SRR1107
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9435 Kč - 58,9435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10320662 | 32,8394 Kč - 39,4909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
| 38,3613 Kč - 38,3613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 38,3613 Kč - 38,3613 Kč | 50 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 39,4909 Kč - 39,4909 Kč | 100 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 38,3613 Kč - 38,3613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 37,4258 Kč - 37,4258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku