Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.
Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.
Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.
Produktová řada: SR2309
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Výška hlavy | Průměr hlavy | Provedení | Předem smontovaný nýt | Tloušťka panelu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10303184 | 6,8049 Kč - 8,0739 Kč | 400 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
Ne
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|
14,1537 Kč - 14,1537 Kč | 1000 Skladem |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
12,9683 Kč - 12,9683 Kč | 9000 Skladem |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
9,5938 Kč - 9,5938 Kč | 4088 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Ne
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
12,9683 Kč - 12,9683 Kč | 990 Skladem |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
6,0519 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Ne
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
12,7592 Kč - 12,7592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
14,1537 Kč - 14,1537 Kč | 850 Skladem |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
12,3408 Kč - 14,9764 Kč | 820 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
6,3866 Kč - 6,3866 Kč | 1000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 8
|
Ne
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
5,7173 Kč - 5,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Ne
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
6,3866 Kč - 6,3866 Kč | 48 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 4
|
Ne
|
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
18,0442 Kč - 18,0442 Kč | 840 Skladem |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
6,8189 Kč - 8,0739 Kč | 2 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Ne
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
15,5481 Kč - 15,5481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Ne
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
11,3368 Kč - 25,4338 Kč | 1000 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Ano
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,4125 Kč - 9,4125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Ano
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
19,355 Kč - 19,355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Ano
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
19,355 Kč - 19,355 Kč | 358 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Ano
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
15,1019 Kč - 15,1019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Ano
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku