Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Způsob montáže | Celková šířka | Typ | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124,8984 Kč - 124,8984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
89,3147 Kč - 89,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
91,4203 Kč - 91,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
99,5222 Kč - 99,5222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
72,9438 Kč - 72,9438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
95,3945 Kč - 95,3945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,6765 Kč - 54,6765 Kč | 531 Skladem |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
99,5222 Kč - 99,5222 Kč | 400 Skladem |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
102,9804 Kč - 102,9804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
105,3788 Kč - 105,3788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Adhesive
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
89,3287 Kč - 89,3287 Kč | 90 Skladem |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
66,4736 Kč - 66,4736 Kč | 98 Skladem |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
61,6209 Kč - 61,6209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
202,4077 Kč - 202,4077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
278,3106 Kč - 278,3106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
195,0702 Kč - 195,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
12,1736 Kč - 14,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Snap-Fit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flat Fiber Guide Support
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
87,1673 Kč - 87,1673 Kč | 100 Skladem |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
124,8984 Kč - 124,8984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
88,9457 Kč - 88,9457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku