Menu Vyhledávání

Prvky vodicí – pro optická vlákna

Skladem

Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Způsob montáže Celková šířka Typ Celková výška Koupit
257,4176 Kč - 257,4176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Corner
12.0 mm
75,1332 Kč - 75,1332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Corner
4.8 mm
75,1332 Kč - 75,1332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Snap Fit
44.6 mm
Corner
12.0 mm
61,6209 Kč - 61,6209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Snap Fit
49.6 mm
Corner
4.8 mm
14,3489 Kč - 14,3489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Snap-Fit
8.0 mm
Fiber Guide Spacer
14.5 mm
95,2411 Kč - 95,2411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
44.6 mm
Corner
4.8 mm
88,9457 Kč - 88,9457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Corner
5.0 mm
61,8858 Kč - 73,7666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.0 mm
14,3489 Kč - 14,3489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
77,0017 Kč - 77,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Snap Fit
44.6 mm
Corner
4.8 mm
60,7982 Kč - 60,7982 Kč 300 Skladem
Adhesive
40.0 mm
Straight
5.0 mm
67,5752 Kč - 67,5752 Kč 1900 Skladem
Screw
40.0 mm
Straight
5.0 mm
278,3106 Kč - 278,3106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
44.6 mm
Corner
12.0 mm
76,2208 Kč - 76,2208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Snap-Fit Rivet
40.0 mm
Straight
5.0 mm
15,2553 Kč - 15,2553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Corner
7.0 mm
87,1673 Kč - 87,1673 Kč 100 Skladem
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.5 mm
124,8984 Kč - 124,8984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Corner
5.5 mm
77,4227 Kč - 77,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
OFCC-16A-RT
40.0 mm
Corner
12.0 mm
  • z/ze 2
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10432532

Cenové rozmezí
257,4176 Kč - 257,4176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 40.0 mm polyamid

10312469

Cenové rozmezí
75,1332 Kč - 75,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 35.0 mm polyamid

10312599

Cenové rozmezí
75,1332 Kč - 75,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 40.0 mm polyamid

10312582

Cenové rozmezí
61,6209 Kč - 61,6209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Distanční vložka 14.5 mm 8.0 mm polyamid

10111475

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 14,3489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Fiber Guide Spacer
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312452

Cenové rozmezí
95,2411 Kč - 95,2411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10432587

Cenové rozmezí
88,9457 Kč - 88,9457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 30.0 mm polyamid

10312568

Cenové rozmezí
73,7666 Kč - 61,8858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Distanční vložka 25.5 mm 8.0 mm polyamid

10111499

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 14,3489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Spacer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 35.0 mm polyamid

10312575

Cenové rozmezí
77,0017 Kč - 77,0017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Rovné 40.0 mm polyamid

10312711

Cenové rozmezí
60,7982 Kč - 60,7982 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Straight
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Rovné šroub polyamid

10312735

Cenové rozmezí
67,5752 Kč - 67,5752 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Straight
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312476

Cenové rozmezí
278,3106 Kč - 278,3106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Rovné Zatlačením polyamid

10312728

Cenové rozmezí
76,2208 Kč - 76,2208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Straight
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh 37.0 mm polyamid

10316177

Cenové rozmezí
15,2553 Kč - 15,2553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Corner
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 30.0 - 37.0 mm polyamid

10312605

Cenové rozmezí
87,1673 Kč - 87,1673 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 37.0 mm polyamid

10312490

Cenové rozmezí
124,8984 Kč - 124,8984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 30.0 mm polyamid

10641552

Cenové rozmezí
77,4227 Kč - 77,4227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Corner
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm