Menu Vyhledávání

Ring Seal Clamps

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID Typ kroužku Barva Materiál OD Koupit
545,0349 Kč - 912,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
77.5 mm
661,1072 Kč - 1 106,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
119.0 mm
315,4138 Kč - 528,0364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
408,7762 Kč - 684,3351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
77.5 mm
423,0749 Kč - 708,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Se záhybem
černá
VMQ
77.5 mm
226,2567 Kč - 226,2567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
367,5621 Kč - 615,3383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Se záhybem
modrá
FKM
50.5 mm
296,0683 Kč - 296,0683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
50.5 mm
416,346 Kč - 416,346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
50.5 mm
235,5089 Kč - 235,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
231,3033 Kč - 231,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
50.5 mm
411,2995 Kč - 688,5594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Se záhybem
černá
VMQ
64.0 mm
1 110,2562 Kč - 1 858,6879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Se záhybem
modrá
FKM
119.0 mm
573,6324 Kč - 960,322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Se záhybem
modrá
FKM
77.5 mm
629,1452 Kč - 1 053,2564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Se záhybem
modrá
FKM
91.0 mm
397,8418 Kč - 666,0299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
64.0 mm
598,8655 Kč - 1 002,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
91.0 mm
693,0691 Kč - 1 160,2718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
119.0 mm
713,2555 Kč - 1 194,0662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Se záhybem
černá
VMQ
119.0 mm
469,3356 Kč - 785,7181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
  • z/ze 2
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM modrá

10568873

Cenové rozmezí
912,4468 Kč - 545,0349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm pryž EPDM modrá

10569160

Cenové rozmezí
1 106,7641 Kč - 661,1072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568538

Cenové rozmezí
528,0364 Kč - 315,4138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm pryž EPDM modrá

10568859

Cenové rozmezí
684,3351 Kč - 408,7762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm VMQ černá

10568903

Cenové rozmezí
708,2727 Kč - 423,0749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568378

Cenové rozmezí
226,2567 Kč - 226,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM modrá

10568408

Cenové rozmezí
615,3383 Kč - 367,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568569

Cenové rozmezí
296,0683 Kč - 296,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 35.5 mm 50.5 mm FKM modrá

10568545

Cenové rozmezí
416,346 Kč - 416,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568385

Cenové rozmezí
235,5089 Kč - 235,5089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568415

Cenové rozmezí
231,3033 Kč - 231,3033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ černá

10568750

Cenové rozmezí
688,5594 Kč - 411,2995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm FKM modrá

10569191

Cenové rozmezí
1 858,6879 Kč - 1 110,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM modrá

10568880

Cenové rozmezí
960,322 Kč - 573,6324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM modrá

10569030

Cenové rozmezí
1 053,2564 Kč - 629,1452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm pryž EPDM modrá

10568705

Cenové rozmezí
666,0299 Kč - 397,8418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM modrá

10569023

Cenové rozmezí
1 002,565 Kč - 598,8655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm pryž EPDM modrá

10569177

Cenové rozmezí
1 160,2718 Kč - 693,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ černá

10569214

Cenové rozmezí
1 194,0662 Kč - 713,2555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568521

Cenové rozmezí
785,7181 Kč - 469,3356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM