Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,581 Kč - 1,9517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
20.6 mm
1,3998 Kč - 1,7283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
11.1 mm
1,6859 Kč - 2,0816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
14.3 mm
3,3885 Kč - 4,1834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
19.1 mm
1,2811 Kč - 1,5815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
4.8 mm
1,4136 Kč - 1,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
8.0 mm
1,1642 Kč - 1,4373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
3.2 mm
1,3316 Kč - 1,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
11.1 mm
1,3337 Kč - 1,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
9.5 mm
1,2538 Kč - 1,5479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
6.4 mm
1,2206 Kč - 1,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
3.2 mm
2,4961 Kč - 3,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
8.0 mm
1,4154 Kč - 1,7475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
14.3 mm
3,8725 Kč - 4,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
23.8 mm
3,8876 Kč - 4,7994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
25.4 mm
1,5896 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
14.3 mm
2,0492 Kč - 2,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
19.1 mm
1,1798 Kč - 1,4567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
6.4 mm
1,4503 Kč - 1,7906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
15.9 mm
1,2206 Kč - 1,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
4.8 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 20.6 mm polyamid 6.6

10205259

Cenové rozmezí
1,9517 Kč - 1,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205198

Cenové rozmezí
1,7283 Kč - 1,3998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205815

Cenové rozmezí
2,0816 Kč - 1,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205693

Cenové rozmezí
4,1834 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205907

Cenové rozmezí
1,5815 Kč - 1,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10205921

Cenové rozmezí
1,7452 Kč - 1,4136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205440

Cenové rozmezí
1,4373 Kč - 1,1642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205495

Cenové rozmezí
1,6441 Kč - 1,3316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205631

Cenové rozmezí
1,6464 Kč - 1,3337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205167

Cenové rozmezí
1,5479 Kč - 1,2538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205747

Cenové rozmezí
1,507 Kč - 1,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10205778

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 2,4961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205518

Cenové rozmezí
1,7475 Kč - 1,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm polyamid 6.6

10206027

Cenové rozmezí
4,781 Kč - 3,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10206034

Cenové rozmezí
4,7994 Kč - 3,8876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205662

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205846

Cenové rozmezí
2,5298 Kč - 2,0492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205310

Cenové rozmezí
1,4567 Kč - 1,1798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205525

Cenové rozmezí
1,7906 Kč - 1,4503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205150

Cenové rozmezí
1,507 Kč - 1,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní