Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5867 Kč - 1,9591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8957 Kč - 1,1057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,287 Kč - 1,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,0238 Kč - 3,7329 Kč | 1000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,3551 Kč - 1,6729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4738 Kč - 1,8194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0492 Kč - 2,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5284 Kč - 1,8868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2469 Kč - 4,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2206 Kč - 1,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2206 Kč - 1,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1798 Kč - 1,4567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4503 Kč - 1,7906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2694 Kč - 1,5672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6215 Kč - 3,263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3804 Kč - 1,7041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,2265 Kč - 1,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9547 Kč - 2,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,6081 Kč - 1,9854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku