Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8486 Kč - 4,6853 Kč | 700 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 4,6853 Kč | 26000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,8486 Kč - 4,6853 Kč | 5000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8486 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8486 Kč - 4,6853 Kč | 270 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku