Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Produktová řada: SR2719 ,SR2727
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3308 Kč - 3,701 Kč | 6000 Skladem |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6086 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,9929 Kč - 4,8833 Kč | 4000 Skladem |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,6679 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,7684 Kč - 4,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9929 Kč - 4,8833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,0483 Kč - 4,498 Kč | 10000 Skladem |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 11,1742 Kč - 14,1761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 3,8062 Kč - 4,6104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,7774 Kč - 4,6104 Kč | 335000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,5099 Kč - 4,5099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,86 Kč - 5,86 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5529 Kč - 8,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,6039 Kč - 8,4488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7684 Kč - 8,6752 Kč | 13498 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 4,6104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,0556 Kč - 6,1185 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku