Menu Vyhledávání

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Skladem

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,8885 Kč - 8,5061 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
6,9303 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
8,5061 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
6,9025 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
16,9844 Kč - 16,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 94 Skladem
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
4,9642 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035900

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.2 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035856

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035924

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10175545

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035832

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035894

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035887

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10175552

Cenové rozmezí
16,9844 Kč - 16,9844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035849

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035863

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035917

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035870

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035825

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm