Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,3049 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
4,8275 Kč - 5,3639 Kč 7800 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
10,4863 Kč - 10,4863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč 5000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,7849 Kč - 2,9562 Kč 500 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
3,3409 Kč - 3,7121 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
3,2242 Kč - 3,5825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,0655 Kč - 4,5173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,1364 Kč - 3,4849 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč 36950 Skladem
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
8,7292 Kč - 8,7292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
3,4958 Kč - 3,8841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
11,058 Kč - 11,058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
2,0079 Kč - 3,2909 Kč 900 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
6,4284 Kč - 6,4284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč 10000 Skladem
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
5,522 Kč - 6,8327 Kč 11000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
2,779 Kč - 2,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 3600 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,6563 Kč - 0,9609 Kč 10970 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022986

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023891

Cenové rozmezí
5,3639 Kč - 4,8275 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.1 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381410

Cenové rozmezí
10,4863 Kč - 10,4863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023747

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023822

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10023969

Cenové rozmezí
3,7121 Kč - 3,3409 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023907

Cenové rozmezí
3,5825 Kč - 3,2242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023860

Cenové rozmezí
4,5173 Kč - 4,0655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023877

Cenové rozmezí
3,4849 Kč - 3,1364 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022979

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
36950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381403

Cenové rozmezí
8,7292 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023884

Cenové rozmezí
3,8841 Kč - 3,4958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.2 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381427

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.4 - 2.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023754

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.9 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381397

Cenové rozmezí
6,4284 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.3 - 1.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022993

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023679

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023839

Cenové rozmezí
2,9598 Kč - 2,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023198

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001820

Cenové rozmezí
0,9609 Kč - 0,6563 Kč

Skladové zásoby
10970 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm