Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,3049 Kč - 4,03 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
3,1384 Kč - 3,4871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
2,3147 Kč - 3,8347 Kč 985 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
4,4203 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
8.0 mm
8,1297 Kč - 8,1297 Kč 80 Skladem
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
3,9602 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
6,6933 Kč - 12,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
5,6893 Kč - 10,3747 Kč 4800 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
6,2332 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
1,8825 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
3,8904 Kč - 4,8248 Kč 7163 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
6,4562 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
4,4181 Kč - 4,4181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
5,8985 Kč - 5,8985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.3 mm
4,3626 Kč - 4,3626 Kč 5000 Skladem
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
4,4203 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,7709 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
6,4562 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,7602 Kč - 1,3108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10022962

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.5 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10022788

Cenové rozmezí
3,4871 Kč - 3,1384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10001851

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
985 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10022924

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.5 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10001912

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 přírodní

10381809

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 19.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10002100

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm PA6 přírodní

10067758

Cenové rozmezí
12,2154 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 přírodní

10067734

Cenové rozmezí
10,3747 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 přírodní

10331675

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.8 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002131

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10002216

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
7163 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023457

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10151747

Cenové rozmezí
4,4181 Kč - 4,4181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 3.3 mm PA6 přírodní

10381779

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10151860

Cenové rozmezí
4,3626 Kč - 4,3626 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002292

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023426

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023532

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023259

Cenové rozmezí
1,3108 Kč - 0,7602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm