Menu Vyhledávání

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Skladem

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,0609 Kč - 3,4009 Kč 1000 Skladem
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,13 Kč - 3,4777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,7684 Kč - 3,076 Kč 6700 Skladem
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,852 Kč - 4,28 Kč 67000 Skladem
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,526 Kč - 2,8068 Kč 7600 Skladem
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
5,3329 Kč - 5,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,0857 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,6423 Kč - 2,936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,3226 Kč - 3,6918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,7179 Kč - 3,0197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,5273 Kč - 3,9191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,763 Kč - 3,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,6078 Kč - 2,8975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,0435 Kč - 3,3818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011140

Cenové rozmezí
3,4009 Kč - 3,0609 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10109076

Cenové rozmezí
3,4777 Kč - 3,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011133

Cenové rozmezí
3,076 Kč - 2,7684 Kč

Skladové zásoby
6700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011089

Cenové rozmezí
4,28 Kč - 3,852 Kč

Skladové zásoby
67000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011065

Cenové rozmezí
2,8068 Kč - 2,526 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10558928

Cenové rozmezí
5,3329 Kč - 5,3329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011072

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011119

Cenové rozmezí
2,936 Kč - 2,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011102

Cenové rozmezí
3,6918 Kč - 3,3226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011126

Cenové rozmezí
3,0197 Kč - 2,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10109083

Cenové rozmezí
3,9191 Kč - 3,5273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487631

Cenové rozmezí
3,07 Kč - 2,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011096

Cenové rozmezí
2,8975 Kč - 2,6078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10109069

Cenové rozmezí
3,3818 Kč - 3,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Konektor do klíčové dírky
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    2.4 mm