Menu Vyhledávání

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,6068 Kč - 2,8965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
5,9293 Kč - 6,5882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,7876 Kč - 3,0973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,2697 Kč - 4,7441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 černá

10166901

Cenové rozmezí
2,8965 Kč - 2,6068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Rohové upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    2.1 mm
  • Rozměr hlavy
    11.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 černá

10166888

Cenové rozmezí
6,5882 Kč - 5,9293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Rohové upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    1.5 mm
  • Rozměr hlavy
    11.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 černá

10166871

Cenové rozmezí
3,0973 Kč - 2,7876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Rohové upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    1.5 mm
  • Rozměr hlavy
    11.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 černá

10166895

Cenové rozmezí
4,7441 Kč - 4,2697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Rohové upevnění zatlačením
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    2.1 mm
  • Rozměr hlavy
    11.9 mm