Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu A | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Maximální tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9921 Kč - 6,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
4,4078 Kč - 5,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,4443 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,4758 Kč - 5,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
5,422 Kč - 5,422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,5304 Kč - 3,0882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,4758 Kč - 5,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
2,5936 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,6076 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
10013236 | 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
4,5179 Kč - 5,5917 Kč | 900 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,245 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku