Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR2712
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Šířka základny | Délka základny | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9403 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 8,52 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2332 Kč - 7,2511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 8,52 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6028 Kč - 1,6028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,8427 Kč - 7,2511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 7,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,52 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,4732 Kč - 7,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10001301 | 5,2012 Kč - 7,6276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 9,1615 Kč - 9,1615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,8427 Kč - 7,2511 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,2471 Kč - 7,2511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 6,9303 Kč | 300 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,2332 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 6,9303 Kč | 850 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3586 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,8845 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,2471 Kč - 7,2372 Kč | 900 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 6,2471 Kč - 7,2372 Kč | 975 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku