Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
7,2372 Kč - 7,2372 Kč 48 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
15,9944 Kč - 16,8868 Kč 209 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
6,54 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
9,5938 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
15,2831 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
10,1237 Kč - 10,1237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,0219 Kč - 3,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
5,257 Kč - 6,0519 Kč 8000 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
4,8806 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
4,1694 Kč - 6,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
9,4543 Kč - 9,4543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
11,0022 Kč - 11,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
6,024 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
4,1694 Kč - 6,0937 Kč 15000 Skladem
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
8,5619 Kč - 10,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
9,7187 Kč - 9,9196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
2,9437 Kč - 3,0641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 6.0 mm polyamid UL94 V-2

10013403

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10013397

Cenové rozmezí
16,8868 Kč - 15,9944 Kč

Skladové zásoby
209 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.0 mm polyamid UL94 V-2

10013311

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-2

10013328

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 14.3 mm polyamid UL94 V-2

10013519

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 7.2 mm polyamid UL94 V-2

10150368

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.9 mm 19.3 mm polyamid UL94 V-2

10381588

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 15,2831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    17.8 mm
  • Šířka základny
    17.9 mm
  • Délka rozpěrky
    19.3 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10150474

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 14.3 mm polyamid UL94 V-2

10001387

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10151945

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 11.1 mm polyamid UL94 V-2

10001363

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10001370

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10150450

Cenové rozmezí
9,4543 Kč - 9,4543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2

10150498

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 11,0022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 16.0 mm polyamid UL94 V-2

10013359

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10013380

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10013465

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-0

10108253

Cenové rozmezí
10,3887 Kč - 8,5619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-0

10108260

Cenové rozmezí
9,9196 Kč - 9,7187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10001325

Cenové rozmezí
3,0641 Kč - 2,9437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm