Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7253 Kč - 6,2908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,6733 Kč - 7,5692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 4,5558 Kč - 5,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,1694 Kč - 12,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,3749 Kč - 5,401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,733 Kč - 5,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9551 Kč - 6,1173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,346 Kč - 15,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7779 Kč - 5,8988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0329 Kč - 6,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3807 Kč - 5,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,0077 Kč - 6,1824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,8226 Kč - 5,9539 Kč | 980 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9706 Kč - 6,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,6454 Kč - 5,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,8831 Kč - 6,0284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6454 Kč - 5,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,735 Kč - 5,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,8402 Kč - 5,9756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku