Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
9,1421 Kč - 9,1421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Vnitřní závit
22,4228 Kč - 22,4228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
8.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,1257 Kč - 17,1099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
25.0 mm
Vnitřní/vnější závit
5,4941 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Vnitřní závit
24,4308 Kč - 24,4308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
15.0 mm
Vnitřní/vnější závit
25,9368 Kč - 25,9368 Kč 250 Skladem
8.0 mm
M4
12.0 mm
Vnitřní/vnější závit
25,9368 Kč - 25,9368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
10.0 mm
Vnitřní/vnější závit
26,9408 Kč - 26,9408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
12.0 mm
Vnitřní/vnější závit
24,4308 Kč - 24,4308 Kč 300 Skladem
6.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní/vnější závit
25,9368 Kč - 25,9368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
15.0 mm
Vnitřní/vnější závit
10306710 28,2656 Kč - 28,2656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
17,4585 Kč - 18,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
9,2591 Kč - 11,0858 Kč 380 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Vnitřní závit
22,4228 Kč - 22,4228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
10.0 mm
Vnitřní/vnější závit
5,0322 Kč - 5,0322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Vnitřní závit
11,5181 Kč - 12,1178 Kč 50 Skladem
5.5 mm
M3
18.0 mm
Vnitřní/vnější závit
9,3009 Kč - 9,3009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč 300 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Vnitřní závit
9,7751 Kč - 9,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Vnitřní závit
5,3128 Kč - 5,3128 Kč 5 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
M4
12.0 mm
Vnitřní závit
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku M3.5 3.6 mm přírodní polyamid

10641545

Cenové rozmezí
9,1421 Kč - 9,1421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm černá polyamid

10306758

Cenové rozmezí
22,4228 Kč - 22,4228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 25.0 mm černá polyamid

10306727

Cenové rozmezí
17,1099 Kč - 14,1257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M3.5 3.6 mm přírodní polyamid

10113332

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 15.0 mm černá polyamid

10306864

Cenové rozmezí
24,4308 Kč - 24,4308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 12.0 mm černá polyamid

10306857

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 10.0 mm černá polyamid

10306703

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 12.0 mm černá polyamid

10306789

Cenové rozmezí
26,9408 Kč - 26,9408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 20.0 mm černá polyamid

10306871

Cenové rozmezí
24,4308 Kč - 24,4308 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 15.0 mm černá polyamid

10306765

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 30.0 mm černá polyamid

10306710

Cenové rozmezí
28,2656 Kč - 28,2656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm přírodní polyamid

10371077

Cenové rozmezí
18,365 Kč - 17,4585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
Podpora zacvakávacího zámku M4 12.0 mm černá polyamid

10306741

Cenové rozmezí
11,0858 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm černá polyamid

10306697

Cenové rozmezí
22,4228 Kč - 22,4228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10562314

Cenové rozmezí
5,0322 Kč - 5,0322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 18.0 mm přírodní polyamid

10371060

Cenové rozmezí
12,1178 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10174463

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 9,3009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 8.0 mm černá polyamid

10035511

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M3 45.0 mm černá polyamid

10174616

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 12.0 mm černá polyamid

10430545

Cenové rozmezí
5,3128 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím