Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 7,6962 Kč - 8,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M4
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Vnitřní závit
 | ||
| 9,3009 Kč - 9,3009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 10,2074 Kč - 10,2074 Kč | 450 Skladem | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | 250 Skladem | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Vnitřní závit
 | ||
| 8,0459 Kč - 8,0459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 7,9307 Kč - 7,9307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | ||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 10,2074 Kč - 10,2074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | 10 Skladem | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M4
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | 400 Skladem | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | ||
| 6,8885 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M3
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
M4
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku