Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,3174 Kč - 49,0847 Kč | 2 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 458,1897 Kč - 562,3973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 404,7124 Kč - 496,7045 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 236,8759 Kč - 290,7436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,2597 Kč - 41,5547 Kč | 200 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,0222 Kč - 25,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20,3311 Kč - 32,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 42,9073 Kč - 61,3699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 51,6645 Kč - 51,6645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 213,0998 Kč - 261,5588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 12,1596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,8489 Kč - 28,126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,6836 Kč - 23,8591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,2019 Kč - 47,4812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 37,1483 Kč | 66 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,6975 Kč - 18,2812 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 187,9179 Kč - 230,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,7794 Kč - 37,7896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,3273 Kč - 40,1462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,1775 Kč - 21,4885 Kč | 100 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku