Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452,6397 Kč - 555,5365 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 255,3105 Kč - 313,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 255,3105 Kč - 313,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,889 Kč - 42,5448 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,0222 Kč - 25,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10157749 | 11,3229 Kč - 11,3229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 16,5661 Kč - 18,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,869 Kč - 35,9909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 13,1775 Kč - 21,4885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 351,2211 Kč - 431,0814 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,5204 Kč - 35,4888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,8947 Kč - 13,2194 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,7216 Kč - 32,6302 Kč | 3443 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,7675 Kč - 43,8694 Kč | 70 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 37,1483 Kč | 100 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,1934 Kč - 10,1934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku