Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7691 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,7813 Kč - 26,0623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,2155 Kč - 26,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,4246 Kč - 21,6837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,9146 Kč - 9,9146 Kč | 2000 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,0521 Kč - 30,0521 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3965 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,7922 Kč - 13,7922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,5003 Kč - 10,5003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 214,7459 Kč - 263,5517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 176,0079 Kč - 216,0148 Kč | 14 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 203,6739 Kč - 249,9559 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 172,3405 Kč - 211,5247 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | 79 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,3229 Kč - 11,3229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,3993 Kč - 10,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 250 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku